7X-0401: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0401: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0401
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,37
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 1 3/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    asphalt paver
    AP-800, 10 FT AP-1000, AP-800B

    track-type tractor
    11U D9R, 11SU D9N, D9T, D11N, D11T, 58L 9SU 11 59L 59N D11R, 9U 9 58

    pipelayer
    587R, 589, PL83, 587T, 583R, PL87, 578

    engine - generator set
    PP3516

    motor grader
    160H, 120H NA 140H ES 143H, 160H ES 135H, 12H ES 135H NA 12H, 140H NA 12H NA 140H, 120H, 160H NA 120H ES 163H NA

    wheel-type loader
    966D, 966E, 966F II

    wheel dozer
    814F, 814F II

    excavator
    235D

    earthmoving compactor
    815F II 815F