7X-0402: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0402: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0402
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,75
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 2
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    cold planer
    PR-450C, PR-450, PM-565B, PM-201

    challenger
    45, 55, 35

    engine - generator set
    PP3516

    track type tractors
    D8T, D6RLGP, D8RLRC

    off-highway truck
    MT4400D AC 69D

    asphalt paver
    BG-210B, BG-225B, AP-800C, BG-230

    track-type loader
    933, 931B, 931C, 931, 933C, 963, 931C II 939C, 935C II 935B, 939, 935C

    engine - industrial
    SCT673

    wheel tractor-scraper
    615C, 623F, 623H, 623E, 623G, 633E, 623K LRC

    track-type tractor
    3S D7G2 D6R, D6R II D9T, D6R XL D6T, D3C II 4P D6T LGP D6R III D4B, D8R D6H, D8R II D4C III D3B, D4C II D7G, D3, D6T XL D7R, D6T XW D7R II 5A PAT D5C PATLGP D6T LGPPAT D3C, D6H XR D3C III D6H XL D5C III D6R STD D9R, D8T, D6T XW PAT 3P 53 D4C, D5C PAT 3 D5C, D6T XL PAT D6R LGP