7X-0403: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0403: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0403
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 2 1/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 8
    • Taille de vis (in): 1
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    wheel tractor-scraper
    637G, 623F, 651E, 657G, 623G, 631E, 637E, 657E, 633E

    pipelayer
    587R, 589, PL87, 583R, 587T, 578

    paving compactor
    CB-534

    engine - generator set
    3412C, 3412

    motor grader
    120H, 163H, 14M, 160H, 12G, 12M, 140H, 12H ES 140H NA 160H NA 135H, 140G, 140M, 12H, 160M, 120H NA 120M, 14H, 140H ES 143H, 120H ES 135H NA 12H NA 163H NA 14H NA 160H ES 130G

    wheel-type loader
    966F

    engine - industrial
    SPT342 SPS342 SPS343 SPT343 SPF343C SPF743, SPF343

    skid steer loader
    299D, 299D XHP 299D2, 289C, 299D2 XHP 299C

    asphalt paver
    BG655D, BG600D, AP-655D, 10 FT 8 FT AP-1055D, 10B AS2252C, BG-2455D, AP-800C, AP-1000D, AP-800, BG-230, AP-555E AP-600D, BG-210B, BG555E, AP-500E, BG500E, BG-260D, AP-800B AS2302, BG-225B

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D11N, D9N, D6R, D6R III 8S 58L 11 10SU D10, D6T, D9R, 10U 9U D11R, 10 D8L, D10N, D9T, 11SU D10T2, 11U 8 58 9 D10R, 8U 59 10C D10T, 10S 9SU D8R 59N D11T, 8A 59L

    road reclaimer
    RM-350B, SS-250, RR-250

    wheel dozer
    824C

    excavator
    235C, 235B, 231D, 235, 235D, 245D, 225B, 229

    earthmoving compactor
    825C, 826C, 825