7X-0405: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0405: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0405
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 2 3/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    earthmoving compactor
    836, 825C, 825

    forest products
    227

    engine - generator set
    3608, 3612, 3606, 3616, C280-12, C280-16

    asphalt paver
    AP-900B, AP-1055B, AP-1050B, AP-1000B, BG-230D, AP-650B, BG-210B, BG-260C, BG-2455C, BG-225C, AP-600D, AP-800C, AS2252C, AP-800D, BG-225B, BG-240C, AP-555E BG-230, BG-245C, BG555E, AS2302, AP-655D

    excavator
    245B, 245D, 245

    track-type loader
    953, 963B

    engine - industrial
    C280-16, G3608, G3612, G3616, G3606, G3606B

    wheel tractor-scraper
    631G, 633E

    track-type tractor
    D6R, D6H XL D6R II D6H, 9 D9R, D11R, 9SU D6K2, D6K2 LGP D10T2, D6H XR D9T, 10 10U D6K LGP D6K2 XL D11T, 59N 58L D10R, D6H II D10N, 10SU D9N, D10T, 59L 58 D6G, D11N, 9U D6K XL D6G2 XL D6R LS 59 D6K