7X-0407: BOULON
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    7X-0407: BOULON

    SKU :7X-0407
    1,00 $

    Boulon pour chaîne

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    • Type de boulon : Boulons à tête six pans
    • Largeur de la tête - 5 (in) : 1,50
    • Finition : Galvanisé
    • Taille de filet (in - TPI) (in) : 1 - 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in) : 0,71
    • Taille de vis (in) : 1
    • Longueur totale du boulon - 3 (in) : 3 1/4
    • Longueur de serrage - 2 (in) : 1,00
    • Filetage : Filetage épais UNC