7X-0410: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0410: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0410
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Nickel and Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,75
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    3500
    G3512H, G3516C, 3512, C175-16, G3520C, G3508, 3516, G3520E, G3516H, 3516E, 3516B, G3516, 3512B, G3512, XQC1600, 3516C, 3512C, 3508B, 3516CHD, 3516BHD, 3512BHD, 3512CHD, G3520, 3512H

    engine - generator set
    3508, 3516B, 3516C, 3512, 3512B, G3520C, G3516, 3516, 3516E, PM3516, G3520H, G3516B, G3520B, G3516C, G3516E, G3512, 3508B, 3512C, C175-16, G3520E, G3516H, PM3508 PP3516 G3512E, PMG3516

    track type tractors
    D5NLGP, D6NXL, D5HIILGP, D6NLGP, D5NXL, D5HII

    wheel-type skidder
    515, 525

    off-highway truck
    MT4400D AC

    wheel dozers
    834B

    engine - industrial
    SPS342 G3516C, G3516E, 3508B, CPT372

    road reclaimer
    SS-250, RR-250, RM-350, SM-350

    genonly
    SR4B

    motor grader
    16G, 16H NA

    motor graders
    16H

    paving compactor
    CS-533, CP-433B, CS-433B, CP-563, CP-533, CS-563 CP-563C, CS-583, CS-563C CS-323 CP-323, CS-573, CP-533C, CS-531

    underground articulated truck
    AD40 AE40 AE40 II AD45

    excavator
    374D L 374F L 390F L 390D L

    wheel tractor-scraper
    657E, 651E

    earthmoving compactor
    836

    generator
    SR4B, SR4

    vibratory single drum smooth
    CS-533C, CS-583, CS-531C, CS-563CAW

    petroleum products
    3516B, 3516C, 3512, 3512C, 3512B

    skidders
    527CA

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B

    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    forest products
    HH44 DE

    cold planers
    PM-465

    track-type skidder
    527 54H 4P

    wheel dozer
    824C, 834U 824S 834S

    asphalt pavers
    AP-500E, BG-240C, BG-2455D, BG600D, AP1000E, BG-225C

    asphalt paver
    BG-2455C, 8 FT BG-260D, AP-1050B, AP-1000B, AP-1000D, BG-2255C, BG-230, AP-655D, AP-800C, 10 FT BG1000E, AP-1055B, BG-230D, AP-650B, 10-20WB BG-225B, AP-1055D, 8-16B, BG-2455D, AP-600D, 10-20B, 10B AP-900B, BG-225C, AP-800D, AP-655C, BG-260C, BG500E, BG-210B, BG655D, AP-555E BG-245C, AP-1055E AP-1000E BG555E, BG1055E

    track excavators
    390FL, 390D, 374FL, 374DL

    track-type tractor
    4 D6N, 4P D5H, D6N LGP 4S 5S D4H, 5 5P 55, 5A D5N D6N XL