7X-0412: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0412: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0412
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 2,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 4 3/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    3500
    3516, 3516E, 3516B, 3512, 3512C, 3512BHD

    cold planer
    PM-201, PR-1000C PR-1000

    wheel-type loader
    960F, 980C, 970F, 966F, 980F, 966F II 980F II 988B, 988F II 988F

    generator
    SR5

    petroleum products
    C18, C15

    engine - generator set
    C18, C32, 3512B, C27, 3516B, 3516E, G3512, 3512, 3512C, C15, PMG3516 3516C, 3516

    paving compactor
    CS-573C, CS-433C, CS-431C, CP-563C, CS-563C CP-433C, CS-583C

    wheel dozer
    824C

    track-type loader
    933C, 939, 939C

    engine - industrial
    PR20B

    vees 27 to 32 liter
    C32

    track-type tractor
    D5C III D3C III D7G, D11R, D11T, D7G2 D4C III