7X-0413: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0413: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0413
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 4,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 7
    • Pas du filetage du trou: 8
    • Revêtement: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    earthmoving compactor
    826C, 825 825C

    wheel-type loader
    980F II 980C, 980F, 936, 936E, 970F, G936, 936F

    forest products
    SAT323, SAT322T, SAT318, SAT318TSC SAT323T, SAT322, SAT318T, SAT420

    challenger
    75E, 95E, 65C, VFS70 70C, 75C, 85C, 75D, 85E, 65E, 65D, 85D, VFS50

    engine - generator set
    PM3508 3516B, G3516, PMG3516 3516, PM3516, 3512B, PM3512 3512, PM3412

    petroleum products
    TH48-E70 CX48-P2300 TH48-E80 CX35-C18I CX35-P800

    wheel dozer
    834B, 8A4K 814F II 824C, 814K, 814F, 834S 814B, 834U 824S

    pipelayer
    561N, PL61, 561H, PL72, 561M

    track-type loader
    931, 931C, 933, 933C, 931C II 939C, 935C, 939, 931B, 963B 935C II

    engine - industrial
    SPT342 SPF343C SCT673 G3516, 3516B, SPF343 SPT343

    track-type tractor
    D4C III D3, D5C PAT D3C, D11R, D11T, D3C II D4C, D5C III 11U D3C III 11SU D4C II 4P D11N, 53 11 3 5A PAT D5C PATLGP D5C

    road reclaimer
    SM-350, RM500B, RM-500, RM-350B, RM-350, RM-300