7X-0414: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0414: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0414
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 1.000
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Entraînement (mm): 38.1
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête (mm): 17.4625
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage (mm): 127
    • Longueur de serrage - 2 (in): 5,00
    • Longueur hors tout (mm): 190.5
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 7 1/2
    • Pas du filetage du trou: 8
    • Revêtement: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    track-type tractor
    D6R II D11T, D5H, 58L D6R, 55, 8U 5S 59L 8A 59N 5P 9 8S D10R, 9U D9N, 9SU 58 5 D8L, 8 5A

    wheel tractor-scraper
    611, 615C II 615C

    wheel-type loader
    936E, 936F, 950G, 992C, 992D, 988B, 936

    wheel dozer
    834U 834B, 834S

    petroleum products
    TH48-E70

    earthmoving compactor
    836, 826C