7X-0415: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0415: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0415
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 5,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 8
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    petroleum products
    CX35-P800

    track-type skidder
    4P 54H

    off-highway truck
    MT4400D AC

    underground articulated truck
    AD45, AE40 AD40 AE40 II

    pipelayer
    PL72, PL87, PL83

    articulated dump truck
    D300D, D30D, D25D, D300E, D40D, D350E, D400E, D350D, D250D, D400D, D20D, D250E

    track-type tractor
    4A D11T, 11U D11N, D4H, 55, D11R, 11 4S 4P D4H III 4 11SU 54 D4H XL

    road reclaimer
    SS-250, RR-250