7X-0417: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0417: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0417
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 6,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 9
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    pipelayers
    PL61

    track-type tractor
    D6R

    pipelayer
    PL61

    road reclaimer
    RM-350, SM-350

    wheel-type loader
    992C, 988F II 992D, 988F

    wheel dozer
    834U 834B, 834S

    off highway trucks
    775FOEM, 773E2LRC

    wheel-type skidder
    530B

    wheel dozers
    834B

    compactors
    836

    off-highway truck
    773F, 794 AC 775F, MT4400D AC 773E

    earthmoving compactor
    836