7X-0419: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0419: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0419
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 7,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 10
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    challenger
    VFS50 VFS70

    wheel-type loader
    950F 950B 950E 926E 950F II 926 950B/950E 916

    skid steer loader
    257D 257 247B 247 257D3 247B3 257B3 257B

    integrated toolcarrier
    IT18B IT28B IT18 IT28

    track-type loader
    939C

    wheel tractor-scraper
    623E 623F

    track-type tractor
    D11R D10T2 D10T D9T