7X-0421: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0421: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0421
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,72
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,69
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 1/8 - 7
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    track-type tractor
    D7R II D8R II D7R LGP D9T, D7R XR D9R, D8R D7R

    pipelayer
    572R II 572R