7X-0427: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0427: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0427
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,81
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,87
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,75
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3 1/2
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 1/4 - 7
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    track-type tractor
    8SU D7R II D6R II 6A D6R III D6R, D6T, D8N, D6T XW 6S D6H, 8 D7H, 7A D6T XL D7R, D6R XL D8T, 8A 6SU 7U 7S D8R II D9T, D6T LGP D6T XL PAT D6H XL 7 56H 57H 6 D6H II D8R D7R XR D6R STD D6H XR 56 7SU D6T LGPPAT 57 8U D6T XW PAT D7R LGP

    pipelayer
    572R II 572R, PL72

    road reclaimer
    RM-250C, SM-350, RM-350, RR-250B, RM-350B, SS-250B

    track type tractors
    D6TXEXLVP, D6TXEXW, D6VP D6

    off-highway truck
    MT4400D AC