7X-0428: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0428: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0428
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 1.250
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Entraînement (mm): 47.62
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête (mm): 19.84
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,81
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,87
    • Longueur de serrage (mm): 31.75
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,25
    • Longueur hors tout (mm): 101.6
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 4
    • Pas du filetage du trou: 7
    • Revêtement: Zinc-Flake (720 h Salt Spray)
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 1/4 - 7
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D6H, D11T, D6R II D7R II D6H XL D8R II D11R, 6 56 D7R XR 6SU 8U 6S D8R 6A D9T, D6H XR 8 56H D8N, D7R, 8A D7R LGP 57H D6H II 8SU

    pipelayer
    PL72, 572R II

    road reclaimer
    RM-350, SM-350, RM-350B

    motor grader
    12M 3 AWD 140M 3 160M 3 AWD 140M 3 AWD 160M 3 14M3, 12M 3 14M-3

    wheel-type loader
    972K, 962K, 994H, 980K, 966K, 972M, 980M, 966M XE 962M, 950K, 966M, 950M

    work tool
    BLADE

    petroleum products
    WSF255 XD WSP273 WSP255, WS255 SS, WSP305 WSF223 SS WS255 XD, WSF223 WSF255 SS WSP223, WSF255 WS255, WS223 SS WS223, WS273 XD, WS223 XD, WS305 XD

    wheel-type skidder
    525, 515

    off-highway truck
    785C, 785D, 784C, 776D, 777G, MT4400D AC 776C, 777D, 777E, 784B, 777C, 785B, 785G