7X-0429: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0429: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0429
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,81
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,87
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,75
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 4 1/2
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 1/4 - 7
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    asphalt paver
    BG-2455D, BG555E, AP-1055D, AP-1000E AP-1055B, BG-260C, AP-655D, BG1055E, BG-260D, AS3301C, BG-2455C, AP-555E AS3251C, AP-1000D, BG1000E, AP-600D, AP-1000B, 10-20B, AP-1055E

    load, haul, dump
    R1700G

    pipelayer
    PL87, 587T

    track-type tractor
    D8R II D9R, D10T2, D10R, D11R, D10N, D8R D10T, D11N

    paving compactor
    CP-433C, CS-533D, CS-433C, CP-533D, CP-573E, CS-74B CP-563E, CS-78B CS-56B CP44B, CS-68B CS-533C, CS56B, CS-56 CS-563D CP74B, CS-433E, CS44B, CP-663E, CP-74 CS-64B CS-44B CP-34 CP-68B CS-74 CP-56B CS-323C, CP-563C, CP-64 CP-533C, CS74B, CP-74B CS68B, CS-573E, CP-563, CS-563E, CP-56 CP-44 CP-563D, CS-583E, CP68B, CP-433E, CP56B, CS-44 CS-64 CS-66B CS-563 CP-44B CS-663E, CS-563C CS-34 CP-323C

    motor grader
    160M 2 14M3, 140M, 140M 2 160M, 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 14M-3 160M 3 12M 2 120M 2 160M 3 AWD 12M 3

    work tool
    SNOW WING

    off-highway truck
    794 AC MT4400D AC