7X-0430: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0430: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0430
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,81
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,87
    • Longueur de serrage - 2 (in): 2,75
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 5 1/2
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 1/4 - 7
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    track-type tractor
    D7R II D6R, D7R, D6R II D6R III D8R D9R, D8R II D9T

    petroleum products
    WSF255 XD WSF255 WS305 XD, WSF223 SS WS255 SS, WSP305 WSF255 SS WS273 XD, WS255, WSP255, WSP223, WS223 XD, WS255 XD, WSP273 WSF223 WS223, WS223 SS

    wheel-type skidder
    FB518

    excavator
    214B FT 320-A N 325-A L 320 L 213B 325 LN 325-A LN