7X-0433: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    7X-0433: Boulons à tête six pans, galvanisés

    SKU :7X-0433
    1,00 $

    Taille impériale

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    • Longueur de serrage - 2 (in) : 4,00
    • Type de boulon : Boulons à tête six pans
    • Longueur totale du boulon - 3 (in) : 7
    • Taille de filet (in - TPI) (in) : 1 1/4 - 7
    • Hauteur de la tête - 4 (in) : 0,81
    • Largeur de la tête - 5 (in) : 1,87
    • Filetage : Filetage épais UNC
    • Finition : Galvanisé