7X-0434: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0434: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0434
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,81
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,87
    • Longueur de serrage - 2 (in): 5,00
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 8
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 1/4 - 7
    • Taille de vis (in): 1 1/4
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    wheel-type loader
    966E, 966D, 966F

    wheel dozer
    834S 834B, 834U

    track-type tractor
    D7H, 7 D11N, D11R, D8N, D8R II 7SU 7S 57 8A 7U 8U 8SU D7R, D8R D11T, 7S LGP D7R II 57H 8 7A

    road reclaimer
    RM-350, RM-500, RM-350B, RM500B, SM-350, RM-300