7X-0445: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0445: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0445
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,81
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,87
    • Longueur de serrage - 2 (in): 2,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 5
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 1/4 - 7
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    earthmoving compactor
    825C 825

    motor grader
    12M 2 140M 160M 140M 2 12M 3 140 160M 3 160M 2 12M 3 AWD 140M 3 AWD 12M 160M 3 AWD 140M 3

    paving compactor
    CS-563 CP-563

    wheel-type skidder
    525 515

    asphalt paver
    10-20WB BG-2455D AP-655C BG-260D 10 FT 8 FT 8-16B 10-20B AP-1055D AP-1000D BG-2255C

    pipelayer
    589 PL87 587T

    track-type tractor
    D11T 11SU D11R D8R 11 11U D11N

    road reclaimer
    RM-350 SM-350 RM-350B