7X-0455: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0455: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0455
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,67
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,31
    • Longueur de serrage - 2 (in): 2,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 4 1/4
    • Pas du filetage du trou: 9
    • Revêtement: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 7/8 - 9
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    wheel-type skidder
    FB518

    off-highway truck
    789C, 789D, 789B

    track-type loader
    973

    wheel tractor-scraper
    637E, 637G, 623H, 631E, 623K, 637D, 631G, 633D

    track-type tractor
    D10N, D10T, D7R II D7H, 7U 7S 7 D7R, D10T2, 57 7SU D10R, 57H 7A