7X-0858: EXTRÉMITÉ DE TIGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0858: EXTRÉMITÉ DE TIGE

    Numéro de pièce : 7X-0858
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Métriques

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Bague de maintien: 8T-6903
    • Diamètre de la tige (mm): M12-LH
    • Goupille de retenue: 6S-6646
    • Goupilles: 8T-5382
    • Hauteur - C (mm): 24,0
    • Largeur - D (mm): 24,0
    • Longueur jusqu'au trou de goupille - A (mm): 72
    • Taille de l'écart - B (mm): 12,0
    • Type de côté tige: À étrier
    bhl
    430F 430F2 415F2 422F2 420F2 416F2 420F 422F, 416F 415F2 IL