7X-2495: Jonc d'arrêt interne
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-2495: Jonc d'arrêt interne

    Numéro de pièce : 7X-2495
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, rectangulaire

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 2,31
    • Diamètre libre - A (in): 2,48
    • Forme: Rectangulaire
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,078
    telehandler
    RT100 RT80

    integrated toolcarrier
    IT14F, IT12B, IT14B, IT28G, IT24F, IT18F

    wheel-type loader
    928G, 992K, 924H, 910E, 924GZ, 928HZ, 992G, 924G, 918F, 930G, 924F, 930H, 910F, 924HZ, 928H

    wheel dozer
    854G, 854K