7X-3179: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-3179: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-3179
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 7,00
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 9
    • Pas du filetage du trou: 10
    • Revêtement: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    earthmoving compactor
    826C, 825G II 826G II 825 825C

    wheel-type loader
    980H, 980G II

    off highway trucks
    777E2 777DLRC, 777E

    compactors
    825G, 826G, 825GII, 826GII

    wheel loaders
    980H, 980K, 980G, 980GII

    track type tractors
    D6T, D6R, D6TXEXW, D6VP D6TXEXLVP, D6, D6TXWVP, D6TXW, D6RLGP, D6RXL, D6TLGPVP, D6RIII, D6RIIIXL, D6RXW, D6TXL, D6RIIIXW, D6RXR, D6TLGP, D6T2XW, D6T2XL, D6RIILGP, D6RII, D6TXLVP, D6T2LGP, D6RIIXL, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6-20VP

    wheel dozer
    824G II

    off-highway truck
    777D, 777E

    wheel dozers
    824GII

    excavator
    219

    track excavators
    215D, 215CLC

    track-type tractor
    D6T, D6T XL D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6R, D6R II D6T XW PAT D6R STD D6T XW D6R III D6R XL