7X-7660: EXTRÉMITÉ
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-7660: EXTRÉMITÉ

    Numéro de pièce : 7X-7660
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Métriques

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la tige (mm): M12
    • Hauteur - C (mm): 28,6
    • Largeur - D (mm): 23,9
    • Longueur jusqu'au trou de goupille - A (mm): 46,4
    • Note relative aux diamètres de tige (mm): Alésage 12,7
    • Taille de l'écart - B (mm): 14,3
    • Type de côté tige: À étrier/forgé
    wtt
    854G

    ttl
    963C, 973C, 953C

    wtl
    992G, 994