7T-3401: Pointe courte
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7T-3401: Pointe courte

    Numéro de pièce : 7T-3401
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pointe à axe central courte J400 Série J

    Description :
    Les pointes à axe central courtes J400 Série J sont conçues pour les applications à impact élevé nécessitant une force d'arrachage extrême ou un court rayon aux pointes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Longueur de la pointe (mm): 235,5
    • Taille de pointe: J400
    wheel-type loader
    980G, 980H, 980K, 980G II

    excavator
    325B L 330B L 325C, 322 LN 330-A L 320C, 320B L 320B S 325-A 322C, 320-A 330-A 320 L 330C L 325D L 320B N 322B L 320D, 330C LN 322-A LN 330C, 330 LN 325C L 330 L 345B II 324D L 325-A L 325B, 320-A L 320-A S 324D, 320B, 245D, 320B LL 325 L 325-A LN 330B, 322-A L 322-A N 320-A N 322-A 322B LN