8B-5144: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8B-5144: BOULON

    Numéro de pièce : 8B-5144
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    meng
    3412E, 3412, 3408, 3408B, 3412D

    adt
    735, 740B, 735 OEM 740, D400E, D350E, D400E II 735B, D350E II

    petr
    TH35-C15T TH35-E81

    ttt
    D5H, D4H

    ieng
    D333C, 3306

    lhd
    R1300G

    uat
    AD60, AD45B, AD55, AD55B

    teng
    C15, 3406E

    mg
    24M, 24H

    oht
    773E, 777D, 771D, 773B, 773D, 775B, 772, 769D, 777F, 775F, 777E, 775G OEM 777G, 772G OEM 771C, 769C, 772G, 775D, 770, 776C, 775E, 773G OEM 776D, 773G LRC 777C, 773F, 775G LRC