8C-3111: EXTRÉMITÉ DE TIGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8C-3111: EXTRÉMITÉ DE TIGE

    Numéro de pièce : 8C-3111
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Métriques

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la tige (mm): M6
    • Diamètre du côté tige - B (mm): 22,0
    • Hauteur - C (mm): 9,0
    • Longueur jusqu'au trou de goupille - A (mm): 29,0
    • Type de côté tige: Sphérique
    skidders
    535B, 525B

    track loaders
    963CLGP, 933C, 973C, 973CLGP, 963C, 933CLGP, 939C, 953C

    wheel loaders
    962G, IT28G, IT38G, 950G, 924F, 938G, 972G, 966G, IT24F, IT12F, IT38F, IT62G, 938F, 928G, 918F, IT14F, IT18F, 910F

    wheel dozers
    834G, 824G

    track type tractors
    D3CIII, D3CIIILGP, D3CIIIXL, D4CIIIXL, D5CIIIXL, D5CLGP, D4CIII, D4CIIILGP, D5CIII

    compactors
    836G, 825G, 826G

    track excavators
    308E2SR, 350, 314DLCR, 317, 314ELCR, 350L, 330, 314ECR, 375, 315, 312, 308ESR, 5080, 330L, 375L, 314DCR, 320N, 325, 315FLCR, 322L, 320, 320S, 325L, 320L, 315L, 314CCR, 322LN, 325LN, 322N, 311, 314CLCR, 330LN, 322

    large mining products
    5230, 5130, 5230B, 5130B

    underground articulated trucks
    AD55, AD55B, AD60