8C-3611: Batterie BCI 55/56/62 12 V
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8C-3611: Batterie BCI 55/56/62 12 V

    Numéro de pièce : 8C-3611
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Batterie de gamme usage général 12 V avec capacité de démarrage à froid de 585 A

    Description :
    Conçues pour répondre aux besoins des clients et fournir la bonne puissance pour les usages les moins exigeants, les batteries Cat de gamme usage général constituent une solution constante et fiable pour de nombreuses applications.
    Cette batterie à électrolyte liquide sans entretien de 12 V présente des bagues d'extrémité forgées conçues pour résister aux fuites d'acide et à la corrosion, des grilles positives à cadre plein qui fournissent davantage de courant aux cosses pour la puissance au démarrage et des grilles négatives à cadre plein qui contribuent à éliminer les courts-circuits. Le carter en polypropylène à impact élevé réduit le risque de flexion et de rupture, tandis que les évents de sécurité pare-étincelles empêchent les étincelles de pénétrer accidentellement à l'intérieur de la batterie.
    Cette batterie offre une intensité de démarrage à froid de 570 A, une capacité de réserve de 95 minutes et une capacité de 52 Ah. Elle est dotée de grilles en alliage calcium-argent pour une meilleure résistance aux températures élevées sous le capot.
    Présentant une construction similaire à celle des batteries à puissance élevée haut de gamme Cat, les batteries de gamme usage général offrent des performances supérieures à celles de la plupart des autres gammes de batteries, et délivrent une alimentation fiable sans sacrifier la qualité au profit du prix.

    Attributs :
    • Batterie à électrolyte liquide sans entretien de gamme usage général de 12 V
    • Intensité de démarrage à froid de 570 A
    • Capacité de réserve de 95 minutes
    • Capacité de 52 Ah
    • Dimensions BCI 55/56/62

    Applications :
    • Automobile
    • Tombereau léger
    • SUV

    Avertissement: Cancer and reporductive harm. www.P65warnings.ca.gov or PROPOSITION 65 Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Batteries also contain other chemicals known to the State of California to cause cancer. WASH HANDS AFTER HANDLING.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Application: Batterie de démarrage
    • Capacité Ah sur 20 heures: 52
    • Capacité de réserve (mins): 90
    • Cosse: Goujon fileté
    • Longueur (in): 8,80
    • Poids (électrolyte liquide) (lbs): 33
    • Taille de groupe: 56, 55, 62
    • Tension (volts): 12
    • Type d'entretien: Sans entretien
    • Type d'équipement: AUTOMOBILE, TOMBEREAU LÉGER ET SUV
    • Type de batterie: Électrolyte liquide
    • Type de grille: Conception de grille en alliage plomb-calcium
    • Énergie de démarrage à froid: 585
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.