8C-3620: BATTERIE - 3EE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8C-3620: BATTERIE - 3EE

    Numéro de pièce : 8C-3620
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Batterie de gamme usage général 12 V avec capacité de démarrage à froid de 400 A

    Description :
    Les batteries Cat® fournissent à vos équipements l'énergie nécessaire pour fonctionner.

    Attributs :
    1) Ampérage de démarrage à froid (CCA, Cold Cranking Amp) de pointe.
    2) Résistance maximale aux vibrations.
    3) Les batteries sans entretien et les batteries à entretien réduit sont disponibles en versions humide et sèche.

    Applications recommandées :
    Idéales pour les moteurs et machines Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Application: Batterie de démarrage, 0
    • Capacité Ah sur 20 heures: 0, 54
    • Capacité de réserve min.: 95
    • Cosse: 0, Bornes SAE
    • Largeur (in): 4.3
    • Longueur (in): 0, 19.30
    • Taille de groupe: 3EE
    • Type d'entretien: 0, Faible entretien
    • Type d'équipement: 0, 0, APPLICATIONS INDUSTRIELLES, 0, 0, INDUSTRIAL, 0, APPLICATIONS AGRICOLES, 0, 0, 0, 0, TOMBEREAU, 0, 0, 0, TRUCK, AGRICULTURAL
    • Type de batterie: 0, Électrolyte liquide
    • Type de grille: Conception de grille à faible teneur en antimoine, 0
    • Volts: 0, 12
    • Énergie de démarrage à froid (cca): 400