8C-3629: BATTERIE - 2
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8C-3629: BATTERIE - 2

    Numéro de pièce : 8C-3629
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Batterie de gamme usage général 6 V avec capacité de démarrage à froid de 780 A

    Description :
    Les batteries Cat® fournissent à vos équipements l'énergie nécessaire pour fonctionner.

    Attributs :
    1) Ampérage de démarrage à froid (CCA, Cold Cranking Amp) de pointe.
    2) Résistance maximale aux vibrations.
    3) Les batteries sans entretien et les batteries à entretien réduit sont disponibles en versions humide et sèche.

    Applications recommandées :
    Idéales pour les moteurs et machines Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Application: Batterie de démarrage
    • Capacité Ah sur 20 heures: 90
    • Capacité de réserve (mins): 200
    • Cosse: Bornes SAE
    • Largeur (mm): 175
    • Longueur (mm): 264
    • Poids (électrolyte liquide) (kg): 17
    • Taille de groupe: 2
    • Tension (volts): 6
    • Type d'entretien: Faible entretien
    • Type d'équipement: AGRICOLE, TOMBEREAU, INDUSTRIELS
    • Type de batterie: Électrolyte liquide
    • Type de grille: Conception de grille à faible teneur en antimoine
    • Énergie de démarrage à froid: 780
    ieng
    3304, 3306, G3304, 3306B, D330C, G3306, D333C

    epg
    3304, 3306, G3304, 3306B, D330C, G3306, D333C