8C-3793: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8C-3793: BOULON

    Numéro de pièce : 8C-3793
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    com
    826C, 825C

    3500
    SPF743

    ieng
    G3516B, G3516J, G3512, G3508B, G3520J G3516, G3608, G3520B, G3508, G3606, G3512B, G3508J

    wtt
    824C

    fp
    HA771, TK380, HA770, TK370, 533, HA871, 543, TK371, HA870

    mg
    120G, 140M 3 140M 2 160M 3 AWD 120M, 160M 2 12M, 140M, 120M 2 140G, 12M 3 AWD 16H NA 140M 3 AWD 12M 2 160M, 16G, 12M 3 14G, 160M 3 14L 12G, 130G, 160G

    oht
    794 AC

    epg
    C32

    comp
    CB-434B, CB-535B

    ap
    AP-650B, AP-600D, AP-1055B, AP-900B, BG-240C, BG555E, BG-225C, BG-260C, BG-230D, AP-655D, BG-2455C, AP-1000B, AP-800D, AS2252C, AP-555E BG-245C, AP-1050B