8C-4830: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8C-4830: BAGUE

    Numéro de pièce : 8C-4830
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (mm): 165,10
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (mm): 158,52
    • Grande dimension: 0,030
    • Largeur - A (+/- 0,762 mm) (mm): 44,45
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.