8C-4874: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8C-4874: BAGUE

    Numéro de pièce : 8C-4874
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 10,00
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (in): 9,74
    • Grande dimension: 0,030
    • Largeur - A (+/- 0,03 inch) (in): 3,25
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.