8C-6877: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8C-6877: BOULON

    Numéro de pièce : 8C-6877
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC, 0
    • Finition: 0, Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0, 0.34
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0.69, 0
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0.63, 0
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 1 3/4, 0
    • Taille de filet (in - tpi) (in): 7/16 - 14
    • Taille de vis (in): 7/16, 7/16
    • Type de boulon: 0, Boulons à tête six pans
    • Unité de mesure: Taille impériale, 0