8C-7305: JOINT EN VRAC - STK
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8C-7305: JOINT EN VRAC - STK

    Numéro de pièce : 8C-7305
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur hors tout (in): 6,42
    • Matière: Caoutchouc
    • Type de conception: Lame en U
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.