8C-7321: EXTRÉMITÉ DE TIGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8C-7321: EXTRÉMITÉ DE TIGE

    Numéro de pièce : 8C-7321
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la tige (in): 3/8
    • Diamètre du côté tige - B (in): 1,13
    • Hauteur - C (in): 0,50
    • Longueur jusqu'au trou de goupille - A (in): 1,64
    • Type de côté tige: Sphérique
    wheel tractor-scraper
    615C II 615C, 611

    engine - generator set
    3616, PMG3516 G3516B, G3520B, G3516

    engine - industrial
    G3612, G3608, G3606, G3616, G3606B