8C-9101: Bague d'usure de culasse
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8C-9101: Bague d'usure de culasse

    Numéro de pièce : 8C-9101
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,001 inch) (in): 3,37
    • Diamètre de la tige (in): 3,25
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,003 inch) (in): 1,12
    forest products
    552 2 TK732 TK752 532 1190T 2391 1290T 522B 2491 TK722 552 522

    motor grader
    24H 24 24M

    wheel-type loader
    992G 950G II 990K 992K 950G 990H 990 II 990 962G

    wheel dozer
    844 854G 844K 854K 844H

    integrated toolcarrier
    IT62H

    wheel tractor-scraper
    623F 657E 651E 623G 657G