8C-9114: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8C-9114: BAGUE

    Numéro de pièce : 8C-9114
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,0254 mm) (mm): 72,93
    • Diamètre de la tige (mm): 69,85
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,0762 mm) (mm): 25,50
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.