8C-9121: ENS. JOINTS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8C-9121: ENS. JOINTS

    Numéro de pièce : 8C-9121
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type B

    Agit comme un joint de tige secondaire et protège la tige d'une augmentation soudaine de pression dans le système.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,127 mm) (mm): 5,59
    • Diamètre de la tige (mm): 82,55
    • Forme du joint: Type B
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,127 mm) (mm): 98,83
    ttt
    D9R, D10R, D10N

    ttl
    973

    wtl
    972G II 966F II 962G, 950F II 970F, 950F, 972G, 950G, 950G II 966G, 966G II 960F, 966F