8C-9124: Joint de butée
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8C-9124: Joint de butée

    Numéro de pièce : 8C-9124
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type B

    Agit comme un joint de tige secondaire et protège la tige d'une augmentation soudaine de pression dans le système.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,005 inch) (in): 0,14
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,127 mm) (mm): 3,56
    • Diamètre de la tige (in): 2,00
    • Diamètre de la tige (mm): 50,80
    • Forme du joint: Type B
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,005 inch) (in): 2,53
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,127 mm) (mm): 64,34
    motor grader
    140H, 12G, 120H, 140H NA 130G, 12H, 14G, 140G, 12H NA

    wheel-type loader
    966F, 970F, 966D, 972G, 966G, 966E, 966G II 966F II 972G II

    forest products
    580, 574, 570, 554, 550

    wheel-type skidder
    120C, 518C, 518, 515, 525

    articulated dump truck
    D25D, D350E, D30D, D40D, D350D, D300E, D400E, D300D, D250B, D400D, D300B, D250E

    off-highway truck
    768C, 69D

    challenger
    65B, 65C, 65D, 65, 70C, 75C, 75

    track-type tractor
    5P D5H, D5M D6M D3C II 53 D4B, D4H, 4 4P D5C PATLGP D4C II 4A D5H XL 55, D3, D3C, D3B, 3S 5S D5N 5A D4C, 3 4S D5C, 5 3P D5C PAT 5A PAT 54

    integrated toolcarrier
    IT24F, IT18F, IT28F, IT14B, IT18B, IT12B

    wheel dozer
    814B

    track-type loader
    931C, 953B, 939, 953C, 931C II 935C II 931B, 935C, 963, 943, 931, 935B, 953

    track-type skidder
    D4HTSK II 54H 125C D4HTSK III D5HTSK II 4P 120C

    earthmoving compactor
    816B, 825C, 825