8C-9125: Joint de butée
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8C-9125: Joint de butée

    Numéro de pièce : 8C-9125
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type B

    Agit comme un joint de tige secondaire et protège la tige d'une augmentation soudaine de pression dans le système.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,005 inch) (in): 0,22
    • Diamètre de la tige (in): 2,25
    • Forme du joint: Type B
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,005 inch) (in): 2,89
    integrated toolcarrier
    IT14G

    wheel tractor-scraper
    621H, 615C

    track-type tractor
    D5H, D6M D5M D5H XL

    motor grader
    14H NA 14G

    wheel dozer
    834B

    wheel-type loader
    924F, 980G, 980G II 980F, 988F, 988F II 910G, 980C, 988B

    backhoe loader
    446B

    earthmoving compactor
    836, 825G