8C-9126: ENS. JOINTS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8C-9126: ENS. JOINTS

    Numéro de pièce : 8C-9126
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type B

    Agit comme un joint de tige secondaire et protège la tige d'une augmentation soudaine de pression dans le système.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,005 inch) (in): 0,22
    • Diamètre de la tige (in): 3,00
    • Forme du joint: Type B
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,005 inch) (in): 3,64
    compacteurs
    826G

    chargeuses sur pneus
    950G, 980GII, 950F, IT38F, 962G, 960F, IT38G, 980G, 950FII, IT62G, 950E, 980C, 980FII, 980F

    chargeuses à chaînes
    953B

    tracteurs sur pneus
    824G

    tombereaux articulés
    D250E

    tracteurs pose–canalisations
    578

    pelles hydrauliques sur chaines
    345BII, 345BIIL, 235B, 235C, 215CLC, 219D, 235D, 219, 345BL, 345B

    tracteurs à chaînes
    D7RLGP, D6RLGP, D8RLRC, D6RXL, D6HIIXL, D6R, D6RXR, D9R, D7R, D7RXR, D8N, D6HIIXR, D5HIIXL, D6MXL, D9N, D6NXL, D6MLGP, D7RIILGP, D6NLGP, D8NNSUC, D7RII