8C-9127: ENS. JOINTS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8C-9127: ENS. JOINTS

    Numéro de pièce : 8C-9127
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type B

    Agit comme un joint de tige secondaire et protège la tige d'une augmentation soudaine de pression dans le système.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,127 mm) (mm): 5,59
    • Diamètre de la tige (mm): 88,90
    • Forme du joint: Type B
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,127 mm) (mm): 105,18
    exc
    5230

    adt
    D300E, D400E, D350E

    ttt
    D9R, D11R, D11N, D10N

    wtl
    988F, 988F II 980G