8C-9160: Joint de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8C-9160: Joint de piston

    Numéro de pièce : 8C-9160
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Type 3

    Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 4,00
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,003 inch) (in): 3,21
    • Forme du joint: Type 3
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,002 inch) (in): 0,19
    earthmoving compactor
    816B

    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    wheel-type loader
    924F 980G II 966F 918F 928H 980H 950H 980G 988G 966F II 970F 962H 988H 930K

    wheel-type skidder
    518C 525 545C 535C 525C 515 525B 545 535B

    articulated dump truck
    D300D

    work tool
    HYDRAULIC

    motor grader
    12H NA 140H 12H 140H NA

    forest products
    TK380 533 TK370 543 HA770 TK381 HA870 HA871 TK371 HA771

    wheeled excavator
    M318F M313D

    track-type skidder
    527 D5HTSK II

    backhoe loader
    426C 436B 428C 416C 416B 438C 416D 446B 428B 436C 446D 428D 438B 432D 438D 442D 424D 426B 430D 420D 446

    wheel dozer
    814B

    underground articulated truck
    AD30

    integrated toolcarrier
    IT28G

    excavator
    345C 336D L 330C 350-A L 345B L 330D L 330B L 345C L 365C L 5080 350-A 330C L 336D 345B II 385B 375-A 330C LN 375-A L 385C L 345B 365B 385C 349E L HVG 336E HVG 365B L

    track-type tractor
    6A D6T LGP D6R III 56H D7H D6R II 6S 6 D5H D6N D6H D5R XL D6N XL D6T 6SU D6M D7R II D7R 57H D6H XR D7R LGP D6R D7R XR D6N LGP 7U D5H XL 7 D6H II 7SU D6H XL D6T XW PAT D6T LGPPAT D6T XL D5R2 56 D5R LGP 7S D6T XW 7A D6T XL PAT

    load, haul, dump
    R1600G R1700G R1600H R1600 R1700K