8C-9161: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8C-9161: BAGUE

    Numéro de pièce : 8C-9161
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,0254 mm) (mm): 79,28
    • Diamètre de la tige (mm): 76,20
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,0762 mm) (mm): 25,00
    com
    826G, 826G II

    bhl
    426C, 446B, 444E, 438C, 430F 430E 436C, 442E, 430F2 446D

    lhd
    R1700G, R1600G, R1700K, R1600H

    it
    IT38G II IT38G, IT62G, IT62G II

    ttl
    963D, 963K

    wktl
    HYDRAULIC

    track excavators
    349D2L, 345DL, 349FL, 349D2, 320EL, 345DLVG

    track type tractors
    D9R, D8RII, D8T, D8RLRC, D9T

    compactors
    826H

    wtl
    962G

    exc
    345C, 349D L 349E L VG 352F-VG 345D L 320E L 349F L 345B II 349F LXE 325C L 345B L 345C L 349D, 349E L 349D2 L 345D, 325C, 352F, 320E LRR

    ttt
    D8R II D8T, D9T, D9R, D8R D8L, D8N, D9N

    wtt
    824G II 824H

    mg
    24H, 24, 24M

    wheel loaders
    IT38G, IT62G, IT38F, IT38H

    wheel dozers
    824G

    wheel excavators
    M318D