8C-9164: ENS. JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8C-9164: ENS. JOINT

    Numéro de pièce : 8C-9164
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Type 3

    Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 4,25
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,003 inch) (in): 3,59
    • Forme du joint: Type 3
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,002 inch) (in): 0,25
    abatteuses
    580B, 550, 550B, 580, 560B, 570, 570B

    tracteurs débardeurs
    527GR, 527CA

    chargeuses sur pneus
    924HZ, 924GZ, IT28G, 930K, 928H

    chargeur à bras télescopique
    TH330B, TH340B, TH220B

    tracteurs à chaînes
    D6RII, D6RIIXL, D7R, D7RIIXR, D6RXR, D7RII, D5MXL, D8NNSUC, D5MLGP, D8N