8C-9173: ENS. JOINTS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8C-9173: ENS. JOINTS

    Numéro de pièce : 8C-9173
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Type 3

    Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (mm): 152,40
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,0762 mm) (mm): 129,41
    • Forme du joint: Type 3
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,0508 mm) (mm): 9,63
    ttt
    D7R II D7R LGP D7R, D7R XR

    wts
    623F

    wtt
    824H, 834H, 834G, 824G II

    fp
    539

    it
    IT62G, IT62G II

    wheel loaders
    950E, 960F, IT62G, 962G, 950FII, 950F

    wktl
    H130E S HYDRAULIC H140E S H115E S H110E S H120E S H160E S H180E S

    track type tractors
    D7RIIXR, D7R, D7RII

    wtl
    960F, 950G II 962G, 950G, 950F II 962G II 950F