8C-9179: Joint de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8C-9179: Joint de piston

    Numéro de pièce : 8C-9179
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Type 3

    Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 7,87
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,003 inch) (in): 6,88
    • Forme du joint: Type 3
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,002 inch) (in): 0,38
    underground articulated truck
    AD45B

    work tool
    P16, P25, P28, CR50, P40, CR35, CR28, CR20

    forest products
    345C

    excavator
    390F L 385B, 350-A 365C 374F L 374D L 390D L 365B, 365B II 375-A 365B L 390D, 375-A L 385C