8C-9187: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8C-9187: JOINT

    Numéro de pièce : 8C-9187
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type F - Forme du joint : Type bague d'appui

    Conçu pour remplacer les packs Chevron que Caterpillar a cessé d'utiliser. Ces ensembles associent des joints de tige en demi-lune avec des entretoises pour combler les rainures des packs Chevron d'origine. Les ensembles de joints en demi-lune et les packs Chevron répondent aux mêmes spécifications fonctionnelles d'étanchéité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (+ 0,002 inch, -0,000 inch) (mm): 155,05
    • Diamètre intérieur (mm): 140,00
    • Forme du joint: Type F - Type bague d'appui
    • Largeur - A (+ 0,0 15inch, -0,000 inch) (mm): 1,42
    • Matière: URE
    • Section transversale (mm): 0,73
    exc
    375, 375 L 365B L 365B, 350 L 385B

    wktl
    P16, P28, P40, P25